产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 系列 NU2 1823340000

零件号:

AVENTICS-1823340000

查看数据表
NU2-S-RNU-DA08

Specifications

管接头类型锁紧螺母
类型NU2-S-RNU
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力15 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
供货数量50 件
重量0.006 kg
材料:外壳黄铜