产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 封闭式离合器, 系列 CP1 1823376039

零件号:

AVENTICS-1823376039

查看数据表
CP1-S-NW7,8-G012-IN

Specifications

接口 DNW 7,8
接口 GG 1/2
压缩空气接口型号内螺纹
额定宽度 NW7.8 mm
额定流量Qn1950 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力35 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度100 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值100 °C
介质压缩空气
供货数量1 件
每件数的重量0.12 kg
材料:外壳黄铜
材料 去联锁套
密封件材料丙烯树胶
材料 接口黄铜