产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 系列 NU2 1823391003

零件号:

AVENTICS-1823391003

查看数据表
NU2-S-RW1-G014-DI06

Specifications

管接头类型角度回转接头 1倍
压缩空气接口型号外螺纹
接口 GG 1/4
压缩空气接口 2 型号带锁紧螺母的快接插头
接口 DØ 6
类型NU2-S-RW1
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力15 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
供货数量5 件
重量0.049 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料聚氯乙烯