AVENTICS™ 直角螺纹接头 1823391384

零件号:

AVENTICS-1823391384

US$9.34

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
L-SCREW FITTING .

Specifications

接口 GG 1/2
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
供货数量2 件
重量0.08 kg
材料:外壳铝材
密封件材料聚氯乙烯
Seal materialPolyvinyl chloride