AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD 1824484027

零件号:

AVENTICS-1824484027

US$52.38

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-RD-FA-M12B-5-SCREW

Specifications

结构特点圆形插头
连接类型螺钉
可连接的电缆的最小直径6 mm
可连接的电缆的最大直径8 mm
记录PROFIBUS DP
屏蔽有屏蔽功能
合格证书UL (Underwriters Laboratories)
最低环境温度-40 °C
最高环境温度85 °C
电流,最大值4 A
防护等级IP67
额定电压48 V AC/DC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 1, 极数5-針
电气连接 1, 编码B-编码
电缆引线呈  弯角
电缆引线 铰接分气接头90°
重量0.071 kg
材料:外壳压铸锌