产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ Manifold block 1825503187

零件号:

AVENTICS-1825503187

查看数据表
MANIFOLD BLOCK X7

Specifications

结构特点阀底板拆卸条
气动接口(1)的方向侧面
压缩空气 接口 人口G 1/4
气动接口(3,5)的方向侧面
排放接口处空气G 1/4
排气类型各个接口分离
排气 (3,5)有限制的排气 (3 / 5)
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-15 °C
最高环境温度80 °C
介质压缩空气
最大电磁线圈数7
重量0.66 kg
材料 底板铝材
密封件材料丙烯树胶