产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ Single subbase, thread connections on the side 1825503890

零件号:

AVENTICS-1825503890

查看数据表
CD02-AL-G1/8-BP1

Specifications

结构特点底板
气动接口(1)的方向侧面
压缩空气 接口 人口G 1/8
气动接口(2,4)的方向侧面
压缩空气 接口 出口G 1/8
气动接口(3,5)的方向侧面
排放接口处空气G 1/8
排气 (3,5)有限制的排气 (3 / 5)
气动接口(12)的方向侧面
压缩空气连接 12M5
气动接口(14)的方向侧面
压缩空气连接 14M5
尺寸18 mm
标准ISO 15407-1
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-15 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-15 °C
介质温度最大值70 °C
介质压缩空气
重量0.135 kg
材料 底板压铸锌