AVENTICS™ Base plate 1825503891

零件号:

AVENTICS-1825503891

查看数据表
CD02-BP-TYPEA-G1/8-SIDE

Specifications

结构特点底板
气动接口(2,4)的方向侧面
压缩空气 接口 出口G 1/8
尺寸18 mm
标准ISO 15407-1
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-15 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-15 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气
重量0.15 kg
材料 底板压铸锌
密封件材料丙烯树胶