产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 耳轴支架 MT5, MT6, 系列 CM1 1825805365

零件号:

AVENTICS-1825805365

查看数据表
CM1-MT8-063-M1-A

Specifications

版本用于固定在气缸盖或底座上
用于系列KPZ
活塞直径63 mm
塞子-Ø20 mm
重量0.69 kg
材料:外壳球状石墨铸铁
材料螺钉