AVENTICS™ 柔性耦合连接件 PM5,CM2 系列 1826409006

零件号:

AVENTICS-1826409006

查看数据表
CM2-PM5-M027-M2-A

Specifications

用于系列用于安装在气缸上 PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS, 球形
用于系列PRA, TRB, CCL-IS, CVI
螺纹尺寸M27x2
重量1.7 kg
材料:外壳
表面 外壳镀锌