AVENTICS™ 柔性耦合连接件 PM5,CM2 系列 1826409007

零件号:

AVENTICS-1826409007

查看数据表
CM2-PM5-M036-M2-A

Specifications

用于系列用于安装在气缸上 PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, MNI, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS, 球形
用于系列ITS
螺纹尺寸M36x2
重量5.4 kg
材料:外壳
表面 外壳镀锌