AVENTICS™ 轴承 AT4, 系列 CM1 1827001604

零件号:

AVENTICS-1827001604

US$79.48

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CM1-AT4-040/050-M1-A

Specifications

版本用于耳轴固定装置 MT4、MT5、MT6 的轴承
用于系列CCI, CCL-IC, KPZ, PRA/TRB
标准化ISO 15552
活塞直径40 mm, 50 mm
万向轴承-Ø16 mm
供货范围2 件
材料:外壳
材料 导向衬套青铜烧结制成