AVENTICS™ 柔性耦合连接件 PM7,CM2 系列 1827001631

零件号:

AVENTICS-1827001631

查看数据表
CM2-PM7-M016-M2-A

Specifications

用于系列用于安装在气缸上 PRA, TRB, CCL-IS/-IC, CCI, SSI, KPZ, 167, CVI, RPC, ITS, 带托盘
用于系列PRA, TRB, CCL-IS, CCL-IC, CCI, SSI, KPZ, RPC, 167
螺纹尺寸M16x1,5
重量0.9 kg
材料:外壳
表面 外壳镀锌