产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ Reservoir, Series NL4-CLS, NL6-CLS 1827009337

零件号:

AVENTICS-1827009337

查看数据表
NL4-CLS-PNB-HO

Specifications

组成部分气杯
气杯PC材质的容器,没有保护篮
过滤器的集水杯容积50 cm³
清除冷凝物半自动,失压开启
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
重量0.17 kg
材料 气杯聚碳酸酯
密封件材料丙烯树胶