AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD 1834484174

零件号:

AVENTICS-1834484174

US$23.47

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-RD-FA-M8-3-SOLDE

Specifications

结构特点圆形插头
连接类型焊接
可连接的电缆的最小直径3.5 mm
可连接的电缆的最大直径5 mm
屏蔽未屏蔽
合格证书UL (Underwriters Laboratories)
最低环境温度-40 °C
最高环境温度85 °C
电流,最大值4 A
电极数目3
防护等级IP67
额定电压48 V AC/DC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸M8x1
电气连接 1, 极数3-針
电气连接 1, 编码A-编码
电缆引线呈  弯角
电缆引线 铰接分气接头90°
重量0.01 kg
材料:外壳聚酰胺