零件号:
Specifications
| 电缆 | 带电缆 |
| 最大工作电压 AC | 24 V DC |
| 最大工作电压 DC | 24 V AC |
| 电气连接 1, 类型 | 多针插头 |
| 电气连接 1, 螺纹尺寸 | C 型 |
| 电气连接 1, 极数 | 2+E |
| 电缆引线 1 | 呈 弯角 |
| 电缆引线 铰接分气接头 | 90° |
| 电气连接 2, 类型 | 开放式电缆终端 |
| 电气连接 2, 极数 | 3-針 |
| 电极数目 | 2+E |
| 芯数 | 3 |
| 屏蔽 | 未屏蔽 |
| 电缆长度 L | 5 m |
| 防护等级 | IP67 |
| 保护电路 | Z-二极管 |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 电流,最大值 | 6 A |
| 带发光二极管 | 黄色 |
| 导线截面 | 0.75 mm² |
| 电缆直径-Ø | 5.9 mm |
| 拧紧螺栓的最小扭力 | 0.4 Nm |
| 重量 | 0.292 kg |
| 密封件材料 | 天然橡胶 / 丁二烯橡胶 |