AVENTICS™ 带电缆的阀连接器,CON-VP 系列, 180° 轴套插件 1834484213

零件号:

AVENTICS-1834484213

US$32.92

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-VP-F_C-2+E-3000-PVC-OW-3

Specifications

电缆带电缆
最大工作电压 AC230 V DC
最大工作电压 DC230 V AC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸C 型
电气连接 1, 极数2+E
电缆引线 1呈  弯角
电缆引线 铰接分气接头90°
电气连接 2, 类型开放式电缆终端
电气连接 2, 极数3-針
电极数目2+E
芯数3
屏蔽未屏蔽
电缆长度 L3 m
防护等级IP67
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
电流,最大值6 A
导线截面0.75 mm²
电缆直径-Ø5.9 mm
拧紧螺栓的最小扭力0.4 Nm
重量0.183 kg
密封件材料天然橡胶 / 丁二烯橡胶
材料 电缆外皮聚氯乙烯
Material cable sheathPolyvinyl chloride