AVENTICS™ 系列 BCR 1957192000

零件号:

AVENTICS-1957192000

US$4,765.50

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
BCR-DB-577-200-0NR-AL-X000

Specifications

波纹管2个
结构特点带有安装环的波纹管式气缸
实用原则单作用式,不受压缩回
顶盖直⌙径517 mm
允许倾斜角 最大值.25 °
最大有效行程200 mm
最小径向安装空间633 mm
力,最小84000 N
力,最大141000 N
最小运行压力0 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
介质压缩空气
固定力降低,当温度超过50 °C
确定活塞推力的压力6 bar
重量12 kg
材料 皮腔天然橡胶 / 丁二烯橡胶
材料 固定环铝材
材料 卡箍铝材
Material mounting ringAluminum
Material clamping ringAluminum