AVENTICS™ 系列 G3 240-292

零件号:

AVENTICS-240-292

US$1,022.79

Qty:
ADD TO CART
G3 MODBUS TCP COMMUNICATIONS MODULE (NODE)  WITH ONE M12 CONNECTOR

Specifications

结构总线耦合器
现场总线协议MODBUS TCP
电气连接 类型插头 (公头)
电气连接 尺寸7/8″
电气连接 极数4-針
电源 7/8″, 带有 I/O-功能的现场总线连接, 4-針
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
电磁线圈的数量 最大128
最大阀位数量110
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-10% / +10%
电子装置的电流消耗0.104 A
驱动器工作电压24 V DC
驱动器总电流4 A
防护等级IP65
诊断欠压
最多能扩展的I/O模块数 最大16
重量0.255 kg
材料:外壳聚酯树脂