零件号:
Specifications
| 结构 | 总线耦合器 |
| 现场总线协议 | EtherNet/IP |
| 电气连接 类型 | 插头 (公头) |
| 电气连接 尺寸 | 7/8″ |
| 电气连接 极数 | 4-針 |
| 注 | 带有 I/O-功能的现场总线连接, 4-針, 电源 7/8″ |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 电磁线圈的数量 最大 | 128 |
| 最大阀位数量 | 110 |
| 电子装置的工作电压 | 24 V DC |
| 电子装置的电压公差 | -10% / +10% |
| 电子装置的电流消耗 | 0.104 A |
| 驱动器工作电压 | 24 V DC |
| 驱动器总电流 | 4 A |
| 防护等级 | IP65 |
| 诊断 | 欠压 |
| 最多能扩展的I/O模块数 最大 | 16 |
| 重量 | 0.227 kg |
| 材料:外壳 | 聚酯树脂 |