AVENTICS™ 单向节流阀, 系列 344 2992344110

零件号:

AVENTICS-2992344110

344/110 ACID PROOF(G 1/8)

Specifications

接口1G 1/8
额定流量 Qn 2 向 1280 l/min
流动电导系数C0.65 l/(s*bar)
介质压缩空气, 机油
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度120 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值120 °C
重量0.13 kg
材料:外壳不锈钢
密封件材料氟-树胶
Seal materialFluorocaoutchouc