AVENTICS™ 单向节流阀, 系列 344 2992344120

零件号:

AVENTICS-2992344120

344/120 ACID PROOF(G 1/4)

Specifications

接口1G 1/4
额定流量 Qn 2 向 11040 l/min
流动电导系数C2.19 l/(s*bar)
介质机油, 压缩空气
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度120 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值120 °C
重量0.22 kg
材料:外壳不锈钢
密封件材料氟-树胶
Seal materialFluorocaoutchouc