AVENTICS™ 系列 BCR 2999696600

零件号:

AVENTICS-2999696600

US$2,754.31

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
BCR-SB-530-094-0NR-AL-X000

Specifications

波纹管1个
结构特点带有安装环的波纹管式气缸
实用原则单作用式,不受压缩回
顶盖直⌙径451 mm
允许倾斜角 最大值.20 °
最大有效行程92 mm
最小径向安装空间570 mm
力,最小67000 N
力,最大107000 N
最小运行压力0 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
介质压缩空气
固定力降低,当温度超过50 °C
确定活塞推力的压力6 bar
重量7.3 kg
材料 皮腔天然橡胶 / 丁二烯橡胶
材料 固定环铝材
材料 卡箍铝材
Material mounting ringAluminum
Material clamping ringAluminum