产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 系列 BCR 2999697010

零件号:

AVENTICS-2999697010

US$9,471.70

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
BCR-DB-950-223-0NR-AL-X000

Specifications

波纹管2个
结构特点带有安装环的波纹管式气缸
实用原则单作用式,不受压缩回
顶盖直⌙径890 mm
允许倾斜角 最大值.25 °
最大有效行程233 mm
最小径向安装空间1000 mm
力,最小257000 N
力,最大390000 N
最小运行压力0 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
介质压缩空气
固定力降低,当温度超过50 °C
确定活塞推力的压力6 bar
重量32.9 kg
材料 皮腔天然橡胶 / 丁二烯橡胶
材料 固定环铝材
材料 卡箍铝材
Material mounting ringAluminum
Material clamping ringAluminum