产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 节流阀, 系列 CH02 3341052010

零件号:

AVENTICS-3341052010

购买渠道
查看 CAD
查看数据表
D8

Specifications

最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度60 °C
接口1Ø 8
类型配有消音器的节流阀
流量 Qn1300 l/min
重量0.06 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料丙烯树胶
材料: 消音器聚乙 烯