零件号:
Specifications
| 结构特点 | 底板 |
| 压缩空气 接口 人口 | G 3/8 |
| 压缩空气 接口 出口 | G 1/4 |
| 排放接口处空气 | G 3/8 |
| 供货范围 | 多个底座配有用于阀门组装的螺钉和垫圈以及用于端口 1/3/5 的 3 个塞子。 |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 8 bar |
| 最低环境温度 | 5 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质温度最小值 | 5 °C |
| 介质温度最大值 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气, 中性气体 |
| 颗粒大小 max. | 50 µm |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 5 mg/m³ |
| 最大阀位数量 | 3 |
| 重量 | 0.39 kg |
| 材料 底板 | 铝材 |
| 密封件材料 | 天然橡胶 / 丁二烯橡胶 |