Specifications
| 操作 | 电子 |
| 注 | 线圈宽度 22 mm |
| 阀门结构形式 | 提动阀 |
| 换向原理 | 3/2,带弹簧复位 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 手动控制装置 | 锁定式 |
| 压缩空气 接口 出口 | 底板连接 |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | B 型 |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 线圈绝缘等级 | 级F |
| 额定电压 | 24 V DC / 48 V AC |
| 电压偏差 DC | -10 % / +10 % |
| 线圈宽度 | 22 mm |
| 预控阀的宽度 | 22 mm |
| 兼容性目录 | 44 |
| 功率 消耗 DC | 4.8 W |
| 暂载率 | 100 % |
| 接通时间型号 | 23 ms |
| 关闭时间型号 | 30 ms |
| 材料:外壳 | 工业, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |
| 重量 | 0.11 kg |
| 最低环境温度 | -25 °C |