AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 DP22 4124A641809N4YW

零件号:

AVENTICS-4124A641809N4YW

查看 CAD
DP22-3/2NC-GKR

Specifications

操作电子
线圈宽度 22 mm
阀门结构形式提动阀
基础阀门装配不带线圈的先导阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气 接口 出口底板连接
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
带接口的防护等级IP65
线圈绝缘等级级F
线圈宽度22 mm
预控阀的宽度22 mm
兼容性目录44
接通时间型号23 ms
关闭时间型号30 ms
材料:外壳工业, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
重量0.055 kg
最低环境温度-25 °C
最高环境温度60 °C