AVENTICS™ 5/3通阀, 系列 520 52000142
零件号:
Specifications
| 操作 | 气动 |
| 阀门结构形式 | 滑阀 |
| 换向原理 | 5/3,中位增压 |
| 阀功能 | 中位增压 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 连接类型 | 管式连接 |
| 压缩空气 接口 人口 | G 1/8 |
| 压缩空气 接口 出口 | G 1/8 |
| 额定流量Qn | 600 l/min |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 8 bar |
| 控制压力最小 | 1.5 bar |
| 最大控制压力 | 8 bar |
| 先导 | 外部的 |
| 最低环境温度 | 5 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 5 mg/m³ |
| 颗粒大小 max. | 5 µm |
| 安装螺钉 | M4 |
| 重量 | 0.075 kg |
| 材料:外壳 | 铝, 阳极氧化处理 |
| 密封件材料 | 腈-丁二烯-橡胶 |
| 前盖板材料 | 聚甲醛 |