AVENTICS™ 5/3向阀, 系列 521 52100079

零件号:

AVENTICS-52100079

52100079

Specifications

操作气动
阀门结构形式滑阀
换向原理5/3,中位封闭
阀功能中位封闭
密封原理软密封
连接类型管式连接
压缩空气 接口 人口G 1/4
压缩空气 接口 出口G 1/4
额定流量Qn1050 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力8 bar
控制压力最小1.5 bar
最大控制压力8 bar
先导外部的
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
安装螺钉M4
重量0.12 kg
材料:外壳铝, 阳极氧化处理
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
前盖板材料聚甲醛