AVENTICS™ 隔膜式和活塞式气缸, 系列 RDC 5218555110

零件号:

AVENTICS-5218555110

查看数据表
RDC-SA-075-0060

Specifications

活塞- Ø75 mm
行程60 mm
实用原则单作用式,不受压缩回
确定活塞推力的压力6,3 bar
伸出运动的活塞力2783 N
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力0.03 bar
最大运行压力8 bar
接口G 3/8
活塞杆螺纹M10x1,25
重量3 kg
重量 0 mm行程3 kg
最大行程60 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值80 °C
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
活塞杆不锈钢
活塞材料铝材
密封件材料丙烯树胶
前盖板材料铝材
气缸管子