AVENTICS™ 隔膜式和活塞式气缸, 系列 RDC 5218565110

零件号:

AVENTICS-5218565110

查看数据表
RDC-SA-085-0070

Specifications

活塞- Ø85 mm
行程70 mm
实用原则单作用式,不受压缩回
确定活塞推力的压力6,3 bar
伸出运动的活塞力3575 N
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力0.035 bar
最大运行压力8 bar
接口G 1/4
活塞杆螺纹M16x1,5
重量3.6 kg
重量 0 mm行程3.6 kg
最大行程70 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值80 °C
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
活塞杆不锈钢
活塞材料铝材
密封件材料丙烯树胶
前盖板材料铝材
气缸管子