AVENTICS™ 先导式单向阀, 系列 NR02 5340051010

零件号:

AVENTICS-5340051010

查看数据表
ZZ99-G014-G014

Specifications

压缩空气接口 1G 1/4
类型 压缩空气接口 1内螺纹
固定方式线路安装
压缩空气接口 2 型号外螺纹
结构特点提动阀
压缩空气接口 2R 1/4
压缩空气连接 12G 1/8
额定流量Qn 1 向 21000 l/min
最小运行压力3 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
重量0.132 kg
材料:外壳压铸锌
密封件材料丙烯树胶