产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 换向阀(或) 5340170100

零件号:

AVENTICS-5340170100

查看数据表
G1/4 CHELLES

Specifications

密封原理软密封
结构特点提动阀
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
最低环境温度-20 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值70 °C
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
压缩空气 接口 人口G 1/4
压缩空气 接口 出口G 1/4
额定宽度 NW5 mm
最小运行压力0.3 bar
最大运行压力10 bar
重量0.13 kg
材料:外壳铝材
密封件材料丙烯树胶
材料 螺纹管套铝材