产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 单向阀, 系列 NR01 5340981300

零件号:

AVENTICS-5340981300

购买渠道
查看 CAD
查看数据表
ZZ99-G012-G012

Specifications

压缩空气接口 1G 1/2
类型 压缩空气接口 1内螺纹
固定方式线路安装
压缩空气接口 2 型号内螺纹
结构特点提动阀
压缩空气接口 2G 1/2
额定流量Qn 1 向 22200 l/min
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力15 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
重量0.283 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料丙烯树胶
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber