AVENTICS™ Pilot valve 5428110020

零件号:

AVENTICS-5428110020

US$122.01

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
24V-50/60HZ

Specifications

操作电子
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
工作电压 AC24 V
电压偏差AC 50 Hz-20 % / +10 %
标准CNOMO / NFE 49-003-1
预控阀的宽度30 mm
保持↩功率 AC 50 Hz8 VA
接通 电源 AC 50 Hz10 VA
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气
带接口的防护等级IP65
暂载率100 %
重量0.17 kg