AVENTICS™ 线圈, 系列 CO2 548934-040-1A

零件号:

AVENTICS-548934-040-1A

查看数据表
CO2-FORM_A-24DC-42/50-7.8W-5.5VA-30MM-Class-F

Specifications

线圈宽度30 mm
线圈绝缘等级级F
合格证书UL (Underwriters Laboratories)
最低环境温度-40 °C
最高环境温度60 °C
防护等级符合 EN 60 529IP65
暂载率ED1
兼容性目录57
电气连接 2多芯插头
电气连接A 型
极数3-針
工作电压DC24 V
工作电压 AC42 V
电压偏差 DC-10 % / +10 %
电压偏差AC 50 Hz-10 % / +10 %
保持↩功率 AC 50 Hz5.5 VA
接通 电源 AC 50 Hz8.7 VA
功率 消耗 DC7.8 W
重量0.135 kg
外壳聚苯硫醚