AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-007-1A
零件号:
Specifications
| 线圈宽度 | 22 mm |
| 线圈绝缘等级 | 级F |
| 最低环境温度 | -25 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 防护等级符合 EN 60 529 | IP65 |
| 暂载率ED | 100 % |
| 兼容性目录 | 44 |
| 电气连接 2 | 多芯插头 |
| 电气连接 | B 型 |
| 极数 | 3-針 |
| 工作电压DC | 48 V |
| 电压偏差 DC | -10 % / +10 % |
| 功率 消耗 DC | 4.8 W |
| 重量 | 0.055 kg |
| 外壳 | 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |