AVENTICS™ 线圈, 系列 CO2 549534-005-1A

零件号:

AVENTICS-549534-005-1A

CO2-FORM_A-24DC-2.7W-30MM-Class-F

Specifications

线圈宽度30 mm
线圈绝缘等级级F
最低环境温度-25 °C
最高环境温度60 °C
防护等级符合 EN 60 529IP65
暂载率ED1
兼容性目录53
电气连接 2多芯插头
电气连接A 型
极数3-針
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10 % / +10 %
功率 消耗 DC2.7 W
重量0.135 kg
外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维