AVENTICS™ 线圈, 系列 CO2 549534-017-1A
零件号:
Specifications
| 线圈宽度 | 30 mm |
| 线圈绝缘等级 | 级F |
| 合格证书 | CE认证 |
| 最低环境温度 | -25 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 防护等级符合 EN 60 529 | IP65 |
| 暂载率ED | 1 |
| 兼容性目录 | 55 |
| 电气连接 2 | 多芯插头 |
| 电气连接 | A 型 |
| 极数 | 3-針 |
| 工作电压DC | 110 V |
| 工作电压 AC | 220 V / 230 V |
| 工作电压 AC | 220 V / 230 V |
| 电压偏差 DC | -10 % / +10 % |
| 电压偏差AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| 电压偏差AC 60 Hz | -10 % / +10 % |
| 保持↩功率 AC 50 Hz | 5,5 VA / 6,5 VA |
| 保持↩功率 AC 60 Hz | 4 VA / 5,8 VA |
| 接通 电源 AC 50 Hz | 9,3 VA / 10,3 VA |
| 接通 电源 AC 60 Hz | 8 VA / 8,8 VA |
| 功率 消耗 DC | 6 W |
| 重量 | 0.135 kg |
| 外壳 | 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |