产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 计数器 5510240000

零件号:

AVENTICS-5510240000

查看数据表
551-024

Specifications

介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
最低环境温度-20 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值70 °C
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
额定流量Qn120 l/min
控制压力最小2 bar
最大控制压力10 bar
重量0.13 kg
材料:外壳铝材
密封件材料丙烯树胶