PRODUCTS & SOFTWARE

INDUSTRIES

SERVICES & SUPPORT

SALES & PARTNERS

PRODUCTS & SOFTWARE

AVENTICS™ 气动计时器 5510260000

Part Number:

AVENTICS-5510260000

购买渠道
查看 CAD
查看数据表
551-026 F.F

Specifications

延迟10 s
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
最低环境温度-20 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值70 °C
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
逻辑功能关机延迟
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
节流带节流设备
重量0.08 kg
材料:外壳聚甲醛
密封件材料丙烯树胶