Specifications
| 操作 | 气动操作 |
| 尺寸 | CD07 |
| 阀门结构形式 | 滑阀,正重叠 |
| 换向原理 | 3/2,带弹簧复位 |
| 阀功能 | 常关/常开 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 连接类型 | 管式连接 |
| 压缩空气连接 | M14x1,5 |
| 压缩空气 接口 人口 | M14x1,5 |
| 压缩空气 接口 出口 | M14x1,5 |
| 压缩空气连接 排气 | M14x1,5 |
| 压缩空气连接 先导 排气 | M10x1 |
| 额定流量Qn | 1400 l/min |
| 最小运行压力 | -0.95 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 控制压力最小 | 3 bar |
| 抗温性 | -25 °C 耐低温 |
| 合格证书 | 适合ATEX |
| ATEX | 适合ATEX |
| 最低环境温度 | -25 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 介质温度最小值 | -25 °C |
| 介质温度最大值 | 80 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 0 mg/m³ |