产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 CD07 5710400100

零件号:

AVENTICS-5710400100

查看数据表
CD07-3/2NC-SR-G014-G014-G018-S

Specifications

操作气动操作
尺寸CD07
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理3/2,带弹簧复位
阀功能常关/常开
密封原理软密封
连接类型管式连接
压缩空气连接G 1/4
压缩空气 接口 人口G 1/4
压缩空气 接口 出口G 1/4
压缩空气连接 排气G 1/4
压缩空气连接 先导 排气G 1/8
额定流量Qn1400 l/min
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
控制压力最小3 bar
抗温性-25 °C 耐低温
合格证书适合ATEX
ATEX适合ATEX
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³