AVENTICS™ 快速通风阀, 系列 573 5735040100

零件号:

AVENTICS-5735040100

查看数据表
ZZ99-G014-G014

Specifications

结构特点提动阀
介质压缩空气
压缩空气 接口 人口G 1/4
类型 压缩空气接口 1内螺纹
压缩空气接口 2G 1/4
压缩空气接口 2 型号内螺纹
接口 3 (排气)G 1/4
压缩空气接口 3 型号内螺纹
额定流量Qn 1 向 21200 l/min
额定流量 Qn 2 向 32100 l/min
最小运行压力0.8 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-18 °C
最高环境温度70 °C
材料:外壳黄铜
密封件材料聚氨酯
Weight0.15 kg
Housing materialBrass
Seal materialPolyurethane