Specifications
| 电磁线圈的数量 | 1 |
| 最低环境温度 | -15 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 导线截面 | 0.14 mm² |
| 电缆直径-Ø | 4.8 mm |
| 电缆长度 | 0.2 m |
| n-导体 | 9 |
| 防护等级 | IP65 |
| 保护电路 | 43V 双向 |
| 电气连接 1 | 多芯插头 |
| 极数 | 8-針 |
| 电缆引线 | 直的 |
| 电缆引线 铰接分气接头 | 180° |
| 电气连接 2 | 多针插头 |
| 电气连接 2 | C 型 |
| 极数 | 2-針 |
| 电缆引线 | 直的 |
| 电气连接 3 | 多针插头 |
| 电气连接 3 | mini德国工业标准 |
| 极数 | 8-針 |
| 电缆引线 | 直的 |
| 额定电压 | 24 V |
| 额定电压 | DC |
| 工作电压DC | 24 V |
| 电压偏差 DC | -20% / +20% |