AVENTICS™ 桥式连接器,CON-CB 系列 5763533113

零件号:

AVENTICS-5763533113

CON-CB-MP-5000-OW-9-1

Specifications

电磁线圈的数量1
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C
导线截面0.128 mm²
电缆直径-Ø4.8 mm
电缆长度5 m
n-导体9
防护等级IP65
保护电路43V 双向
电气连接 1开放式电缆终端
极数9-針
电气连接 2多针插头
电气连接 2C 型
极数2-針
电气连接 2带电缆
电缆引线直的
电气连接 3多针插头
电气连接 3mini德国工业标准
极数8-針
电缆引线直的
额定电压24 V
额定电压DC
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-20% / +20%
阀门LED状态显示器黄色