Specifications
| 额定流量Qn | 1010 l/min |
| 换向原理 | 5/2 |
| 压缩空气 接口 出口 | 按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板 |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 工作电压DC | 24 V |
| 电压偏差 DC | -10% / +10% |
| 手动控制装置 | 锁定式 |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | EN 175301-803, C型 |
| 操作元件 | 单线圈 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 先导 | 外部的 |
| 合格证书 | 不含LABS |
| 标准 | ISO 15407-1 |
| 预控阀的宽度 | 26 mm |
| 阀门结构形式 | 滑阀,正重叠 |
| 连接类型 | 底板连接 |
| 复位装置 | 带弹簧复位/空气弹簧复位 |
| 压缩空气 接口 人口 | 按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板 |
| 压缩空气连接 排气 | 按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板 |
| 压缩空气连接 控制接口 输入 | 按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板 |
| 压缩空气连接 先导 排气 | 按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板 |
| 功率 消耗 DC | 1.6 W |
| 尺寸 | 26 mm |