Specifications
| 额定流量Qn | 650 l/min |
| 换向原理 | 5/3 |
| 结构 | 中位封闭 |
| 压缩空气 接口 出口 | 按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板 |
| 最小运行压力 | 3 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 工作电压 AC | 230 V |
| 工作电压 AC | 230 V |
| 电压偏差AC 50 Hz | -10% / +15% |
| 电压偏差AC 60 Hz | -10% / +15% |
| 手动控制装置 | 锁定式 |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | EN 175301-803, C型 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 先导 | 内部 |
| 合格证书 | 不含LABS |
| 标准 | ISO 15407-1 |
| 预控阀的宽度 | 26 mm |
| 阀门结构形式 | 滑阀,正重叠 |
| 连接类型 | 底板连接 |
| 压缩空气 接口 人口 | 按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板 |
| 压缩空气连接 排气 | 按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板 |
| 压缩空气连接 控制接口 输入 | 按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板 |
| 压缩空气连接 先导 排气 | 按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板 |
| 保持↩功率 AC 50 Hz | 2.3 VA |