产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 CD07, 单线圈 5776070220

零件号:

AVENTICS-5776070220

查看数据表
CD07-5/2XX-SR-024DC-I-G014

Specifications

操作电子操作
尺寸CD07
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理5/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气连接G 1/4
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口G 1/4
额定流量Qn1200 l/min
最小运行压力3 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
标准化电路接口EN 175301-803:2006
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +15 %
先导内部
线圈宽度30 mm
预控阀的宽度30 mm
兼容性目录13, 14
功率 消耗 DC2.1 W
暂载率100 %